Publikovat produkty
B6P-F3
Saval

B6P-F3

4.2 z 5 hvězdiček4.2(5 recenze)

Saval Bioclass 100% PFAS Free eco-friendy foam extinguisher with 6 liter extinguishing foam. For use on types A and B fires.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota8905720
  • Skupina výrobkůFire Extinguishers
  • Skupina produktůFoam extinguishers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-08-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)560
  • Šířka (mm)230
  • Hloubka (mm)162
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálGuma
  • Čistá hmotnost (kg)11
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Nizozemsko