Publikovat produkty
Deco-D32 25m-3/4"
Saval

Deco-D32 25m-3/4"

Saval Deco fire hose reel with red (RAL3000) steel disks and 25 meter 3/4" rubber fire hose. For use on type A fires.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota8921401
  • Skupina výrobkůFire hose reels
  • Skupina produktůFire hose reels
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-07-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)600
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)150
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálGuma
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vNizozemsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCProtipožární svorkovnice

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Nizozemsko