Publikovat produkty
O 31-N cabinet
Saval

O 31-N cabinet

Saval Hose reel cabinet for surface mounted installation. Can hold the Deco-D31 hose reel. Colour white (RAL9010). Top or bottom water supply possibilities. Door swings either to the right or left, depending on installation. Door with 2 openings for apply
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota8931201
  • Skupina výrobkůHose reel cabinets
  • Skupina produktůSurface mounted cabinets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-07-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)945
  • Šířka (mm)735
  • Hloubka (mm)138
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vNizozemsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.87
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCProtipožární svorkovnice

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Nizozemsko