Publikovat produkty
I 33-N cabinet
Saval

I 33-N cabinet

Saval Hose reel cabinet for flush mounted installation. Can hold the Deco-D31, D32 or D33 hose reel. Colour white (RAL9010). Top or bottom water supply possibilities. Door swings either to the right or left, depending on installation. Door with 2 openings
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota8931213
  • Skupina výrobkůHose reel cabinets
  • Skupina produktůFlush mounted cabinets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-07-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)890
  • Šířka (mm)680
  • Hloubka (mm)264
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vNizozemsko
  • Čistá hmotnost (kg)3.3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCProtipožární svorkovnice

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Nizozemsko