Publikovat produkty
C 32-N cabinet
Saval

C 32-N cabinet

Saval Combination cabinet for fire hose reel and fire extinguisher. Can hold the Deco-D31 or D32 hose reel and a 6 or 9 liter fire extinguisher. Can either be installed surface mounted or flush mounted. Colour white (RAL9010).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota8931221
  • Skupina výrobkůHose reel cabinets
  • Skupina produktůCombination cabinets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-07-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)945
  • Šířka (mm)1090
  • Hloubka (mm)215
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vNizozemsko
  • Čistá hmotnost (kg)3.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCProtipožární svorkovnice

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Nizozemsko