Publikovat produkty
Wheeled hose reel 70m1" 30m3/4"
Saval

Wheeled hose reel 70m1" 30m3/4"

Saval wheeled hose reels are specifically developed for the protection of large surfaces. The special construction makes sure that the wheeled hose reel is always ready for use, effective and manoeuvrable. The 70 meter fire hose is the water supply hose and the 30 meter fire hose is the extinguishing hose. For use on type A fires.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota8991103
  • Skupina výrobkůWheeled fire extinguishers
  • Skupina produktůWheeled hose reels
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-07-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1059
  • Šířka (mm)881
  • Hloubka (mm)540
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálGuma
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vNizozemsko
  • Čistá hmotnost (kg)4.7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Nizozemsko