Publikovat produkty
Ceclosías AP-140 PVC
Ceclosías AP-140 PVC
    Saxun

    Ceclosías AP-140 PVC

    Sun protection louver, “Saxun” model AP-140 PVC mobile.

    Specifikace
    • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AP-140 PVC, size 139.5 x 20.40 mm, consisting of PVC slats finished at the ends with a PVC end cap set clipped at equidistant steps on a PVC slat support, allowing the rotation of the slat via traction on the end caps of a PVC splint with manual operation by means of a zamak lever orientation control, or motorised by means of a mechanical motor, RTS transmitter and receiver, all mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacelosia-AP-140-pvc
    • Skupina výrobkůLouvers
    • Skupina produktůSun protection louver
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-06-01
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)20.4
    • Hloubka (mm)139.5
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Vedlejší materiálHliník
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Žaluzie
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCLouvers
    • Kód UNSPSC30161901
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Popis Uniclass 2015Louvres and components
    • Kód CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Číslo OmniClass23-17 21 11 15
    • Název OmniClassExterior Louvers and Grilles
    • Kód CSI UniFormat IIB20
    • Název CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE