Publikovat produkty
Celosías 0-120
Saxun

Celosías 0-120

3.8 z 5 hvězdiček3.8(5 recenze)

Sun protection louver, "Saxun" model O-120

Specifikace
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model O-120, size 120 x 19,80 mm with oval section, consisting of extruded aluminium slats in 6060 T5 alloy, finished at the ends with a mobile aluminium end cap set that allows the slat to be turned via machine operation car-ried out on an extruded aluminium frame measuring 50x40 mm. Rotation of the slat carried out by means of traction via an aluminium rod and transmission cap in each slat, with manual operation by means of a control or motorised by means of a mechanical motor, RTS transmitter and receiver.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacelosia-O-120
  • Skupina výrobkůLouvers
  • Skupina produktůSun protection louver
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-01
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)19.8
  • Hloubka (mm)120
Související
  • Hlavní materiálHliník
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Žaluzie
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCLouvers
  • Kód UNSPSC30161901
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Popis Uniclass 2015Louvres and components
  • Kód CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Číslo OmniClass23-17 21 11 15
  • Název OmniClassExterior Louvers and Grilles
  • Kód CSI UniFormat IIB20
  • Název CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE
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
Podobné produkty