Publikovat produkty
Celosías AP-75 PVC
Saxun

Celosías AP-75 PVC

Sun protection louver, “Saxun” model AP-75 PVC mobile.

Specifikace
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AP-75 PVC, size 74.75 x 14.4 mm, consisting of PVC slats finished at the ends with a PVC end cap set clipped on a PVC slat support, allowing the rotation of the slat via traction on the end caps of a PVC splint with manual operation by means of a PVC lever orientation control. All mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacelosia-AP-75-pvc
  • Skupina výrobkůLouvers
  • Skupina produktůSun protection louver
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-01
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)14.4
  • Hloubka (mm)74.75
Související
  • Hlavní materiálPVC
  • Vedlejší materiálHliník
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMDveře - Žaluzie
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCLouvers
  • Kód UNSPSC30161901
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Popis Uniclass 2015Louvres and components
  • Kód CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Číslo OmniClass23-17 21 11 15
  • Název OmniClassExterior Louvers and Grilles
  • Kód CSI UniFormat IIB20
  • Název CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE