Publikovat produkty
Celosías D5
Celosías D5
Celosías D5
    Saxun

    Celosías D5

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(10 recenze)

    Sun protection louver,“Saxun” model D-5 Fixed.

    Specifikace
    • Supply of Saxun D-5 model fixed slatted louver system in dimensions of 50 x 10 mm, composed of extruded aluminium alloy 6060 T5 D-5 model slats with rounded rectangular ends, which are inserted into the interior of a die-cut section in a 40x40 mm extruded aluminium frame with a 57º inclination and equidistant fixed steps of 41.5 mm.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacelosia-D5
    • Skupina výrobkůLouvers
    • Skupina produktůSun protection louver
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-06-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)10
    • Hloubka (mm)50
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Žaluzie
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCLouvers
    • Kód UNSPSC30161901
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Popis Uniclass 2015Louvres and components
    • Kód CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Číslo OmniClass23-17 21 11 15
    • Název OmniClassExterior Louvers and Grilles
    • Kód CSI UniFormat IIB20
    • Název CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE