Publikovat produkty
Celosías R-150
Saxun

Celosías R-150

Sun protection louver, "Saxun" model R-150 mobile.

Specifikace
  • Supply of Saxunfixed slatted louver system model R-150, size 150 x 30 mm, consisting of two R-150 mod-el extruded aluminium profiles in 6060 T5 alloy and a faceted base profile joined via clipping. Slats finished at the ends with a screwed aluminium end cap setand slat anchorage to the support structure formedby a Saxun guided extruded aluminium profile size 65x40mm or 40x20mm via type A2 M6 steel screws.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacelosia-r-150
  • Skupina výrobkůLouvers
  • Skupina produktůSun protection louver
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-01
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)30
  • Hloubka (mm)150
Související
  • Hlavní materiálHliník
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Žaluzie
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCLouvers
  • Kód UNSPSC30161901
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Popis Uniclass 2015Louvres and components
  • Kód CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Číslo OmniClass23-17 21 11 15
  • Název OmniClassExterior Louvers and Grilles
  • Kód CSI UniFormat IIB20
  • Název CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE
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
Podobné produkty

4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (10)
4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (10)
4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (5)
3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (9)