Publikovat produkty
Elba
Elba
Elba
Elba
Elba
Elba
Elba
Elba
Elba
Elba
    Saxun

    Elba

    Chest Awning Elba 

    Specifikace
    • Designed with aerodynamic lines, this system can be adapted to any type of exterior architecture.

      Thanks to its high-strength articulated arm with an internal tensioning system, the system offers great performance for all types of weather conditions.

      Protection of the mechanism and the canvas when the system is retracted.

      Concealment of the mechanical fixing elements for better aesthetics.

      Option for aluminium lids, lacquered in the same colour as the cassette.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaelba
    • Skupina výrobkůShading Systems
    • Skupina produktůAwning
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Stínící Systémy
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Číslo OmniClass23-17 21 11
    • Název OmniClassExterior Protection of Openings