Publikovat produkty
22x45 VIT MELLAN YTTERPANELBRÄDA
SCA

22x45 VIT MELLAN YTTERPANELBRÄDA

Cladding with timeless aesthetics and lasting performance. Design flexibility, dimensional stability and a climate-smart origin. Available in various profiles, colors and finishes, pre-treated with primer or intermediate coating. Final painting should be completed within two years of installation.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota102204520_vit_mel_rekt_kl
  • Skupina výrobkůCladding
  • Skupina produktůOther
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-05-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)22
  • Šířka (mm)45
Související
  • Hlavní materiálSmrk
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dřevo
  • Kód ETIMEC003167
  • Název ETIMWall and facade cladding wood

Dostupnost regionu

Evropa
Švédsko