Publikovat produkty
22x95 RÖD MELLAN YTTERPANELBRÄDA
22x95 RÖD MELLAN YTTERPANELBRÄDA
    SCA

    22x95 RÖD MELLAN YTTERPANELBRÄDA

    Cladding with timeless aesthetics and lasting performance. Design flexibility, dimensional stability and a climate-smart origin. Available in various profiles, colors and finishes, pre-treated with primer or intermediate coating. Final painting should be completed within two years of installation.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota102209520_rod_mel_rekt_kl
    • Skupina výrobkůCladding
    • Skupina produktůOther
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2024-05-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)22
    • Šířka (mm)95
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dřevo
    • Kód ETIMEC003167
    • Název ETIMWall and facade cladding wood

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Švédsko