Publikovat produkty
22x145 VIT MELLAN ENKELFAS FALS ÄNDSPONT
22x145 VIT MELLAN ENKELFAS FALS ÄNDSPONT
    SCA

    22x145 VIT MELLAN ENKELFAS FALS ÄNDSPONT

    Cladding with timeless aesthetics and lasting performance. Design flexibility, dimensional stability and a climate-smart origin. Available in various profiles, colors and finishes, pre-treated with primer or intermediate coating. Final painting should be completed within two years of installation.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota102214520_vit_mel_e-fas_fals_a
    • Skupina výrobkůCladding
    • Skupina produktůOther
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2024-05-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)22
    • Šířka (mm)145
    Související
    • Hlavní materiálSmrk
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dřevo
    • Kód ETIMEC003167
    • Název ETIMWall and facade cladding wood

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Švédsko