Publikovat produkty
45x95 SCA LYNX B3
45x95 SCA LYNX B3
45x95 SCA LYNX B3
45x95 SCA LYNX B3
    SCA

    45x95 SCA LYNX B3

    Cladding with timeless aesthetics and lasting performance. Design flexibility, dimensional stability and a climate-smart origin. Available in various profiles, colors and finishes, pre-treated with primer or intermediate coating. Final painting should be completed within two years of installation.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota104509500_sca_lynx_b3
    • Skupina výrobkůCladding
    • Skupina produktůSCA Lynx
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2024-05-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)45
    • Šířka (mm)95
    Související
    • Hlavní materiálSmrk
    • Vedlejší materiálBorovice
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dřevo
    • Kód ETIMEC003167
    • Název ETIMWall and facade cladding wood

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Norsko
    Švédsko