Publikovat produkty
BSO VR 90 avec moustiquaire
BSO VR 90 avec moustiquaire
BSO VR 90 avec moustiquaire
BSO VR 90 avec moustiquaire
BSO VR 90 avec moustiquaire
BSO VR 90 avec moustiquaire

    BSO VR 90 avec moustiquaire

    Le brise soleil orientable (BSO) VR90ISR (Avec moustiquaire intégrée) est un BSO en aluminium avec lames en Z de 90mm.
    Il permet d'allier les avantages du BSO et une moustiquaire en gardant un faible encombrement. Avec moustiquaire manuelle ou motorisée.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabso-vr-90-moustiquaire
    • Skupina výrobkůFenêtres & Façades
    • Skupina produktůStores à lamelles combinés / Moustiquaires / BSO combinés
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-04
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Stínění
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Popis Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Kód CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Číslo OmniClass23-17 21 13 11
    • Název OmniClassWindow Blinds
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows