Publikovat produkty
GMA - Gas-Insulated Switchgear up to 24 kV

GMA - Gas-Insulated Switchgear up to 24 kV

Gas-insulated switchgear for Indoor substation. Compact and Flexible, for small and medium primary substations with vacuum circuit breaker
Specifikace
  • Standard: IEC Rated voltage: up to 24kV Busbar system: single Rated current busbar: up to 2500A Rated current incoming/outgoing: up to 2500A Rated short time withstand current: up to 31.5kA/3s Internal Arc Classification: AFL/AFLR: 31.5kA/1s
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGMAe
  • Skupina výrobkůMV Switchgear
  • Skupina produktůGMA
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-02-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Spínací zařízení
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Popis Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Kód CSI MasterFormat 201426 13 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
  • Číslo OmniClass23-35 31 31 11
  • Název OmniClassDistribution Switchgear
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution