Publikovat produkty
Trihal – Cast Resin dry type transformer IEC 60076

Trihal – Cast Resin dry type transformer IEC 60076

4.4 z 5 hvězdiček4.4(16 recenze)
Cast resin, 50 Hz, three-phased distribution transformers with the following characteristics: Indoor use / Outdoor use with properly designed enclosure Thermal class F - Temperature rise 100 K Ambient ≤ 40°C, altitude ≤ 1000 m MV windings encapsulated in cast resin Pre-impregnated LV windings Natural air cooling system (AN type) Core and frame covered with protective coating Anti-corrosion surface treatment : corrositivity category class C2, “Medium” durability (according to ISO 12944-2)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSCH-TRIHAL-01
  • Skupina výrobkůTransformers
  • Skupina produktůTrihal
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-04-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Transformátory
  • Název UNSPSCElectrical or power regulators
  • Kód UNSPSC39121009