Publikovat produkty
MCSet - Medium Voltage switchgear up to 24 kV
MCSet - Medium Voltage switchgear up to 24 kV
MCSet - Medium Voltage switchgear up to 24 kV

    MCSet - Medium Voltage switchgear up to 24 kV

    3.9 z 5 hvězdiček3.9(10 recenze)
    Medium Voltage switchgear (AIS type): SF6 withdrawable circuit-breaker up to 24 kV MCset 24 kV is an indoor switchgear assembly that provides maximum user safety.It is intended to meet all electrical distribution needs from 24kV and incorporates a set of innovative solutions designed using proven techniques
    Specifikace
    • . high performance breaking devices (SF6 technology) . digital protection and control system . designed and tested for internal arc resistance Performances: Technology: SF6 . Standard: IEC . Rated voltage: 24kV . Busbar system: Single . Rated current busbar: 3150A . Rated operational current: 2500A Rated peak withstand current: 31.5kA Internal Arc Classification: A FLR 25kA/1s - 31.5kA/0.15s Loss of service continuity: LSC 2B Partition class: PM
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamcset
    • Skupina výrobkůMV Switchgear
    • Skupina produktůMcSet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-02
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Spínací zařízení
    • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
    • Název UNSPSCElectrical fittings
    • Kód UNSPSC39121311
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_36
    • Popis Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
    • Číslo OmniClass23-35 31 31 11 11
    • Název OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear
    • Kód CSI UniFormat IID5010
    • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution