Publikovat produkty
MCSeT 24kV with EvoPacT

MCSeT 24kV with EvoPacT

AIS MV Switchgear with EvoPacT HVX withdrawable CB up to 24 kV 2500 A Primary Distribution
Specifikace
  • MCSeT 24 is a smart modular indoor medium voltage switchgear, that incorporates a range of innovative solutions designed using proven techniques. It helps users manage safe and reliable access to primary distribution electrical networks in HV/MV or MV/MV substations. New Active variants include scalable and embedded condition monitoring sensors and anywhere operation. Enabled by 24/7 connectivity and condition monitoring, MCSeT 24 helps simplify everyday operations and maintenance.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamcset_24kV_evopact
  • Skupina výrobkůMV Switchgear
  • Skupina produktůMcSet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-04-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vMaďarsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Spínací zařízení
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Popis Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Číslo OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Název OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear