Publikovat produkty
SmartX controllers MP-C-36A

SmartX controllers MP-C-36A

SmartX IP Controller – MP-C is a multi-purpose, fully programmable, IP based field controller. The MP-C models offer a flexible mix of I/O point types that suits a wide range of HVAC applications. MP-C can either be used as a standalone BACnet/IP field controller or as part of an EcoStruxure BMS with an EcoStruxure BMS server, such as a SmartX AS-P or AS-B server, or an Enterprise Server, as the parent server. All MP Models support a dedicated sensor port to power and communicate with up to 4 SmartX Living Space sensors. The MP-C models support an optional display that provides insight and control of the inputs and outputs. The MP-C36A offers 36 Inputs and Outputs that are of following types 8 UIOc, 8 Form A relay, 20 UIOb
Specifikace
  • MP-C, 36 Points, 8 UIOc, 8 Form A relay, 20 UIOb
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMP-C-36A
  • Skupina výrobkůBUILDING SYSTEMS
  • Skupina produktůIP FIELD CONTROLLERS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-05-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)70
  • Šířka (mm)124
  • Hloubka (mm)238
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)611
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Přístup
  • Klasifikace IFCRegulátor
  • Kód ETIMEC001666
  • Název ETIMTemperature controller for distribution board
  • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_18
  • Popis Uniclass 2015Controllers and control panels
  • Kód CSI MasterFormat 201426 09 17
  • Název CSI MasterFormat 2014Programmable Controllers
  • Číslo OmniClass23-27 11 11 15
  • Název OmniClassTemperature Controllers