Publikovat produkty
PIX Roll on Floor - Up to 17.5 kV with floor rolling vacuum circuit breaker

PIX Roll on Floor - Up to 17.5 kV with floor rolling vacuum circuit breaker

3.4 z 5 hvězdiček3.4(7 recenze)

PIX with a roll on floor circuit breaker design provides easy rack-in/rack-out operation without the need for a separate trolley.It is an extension of the standard PIX range and delivers performances up to 17.5 kV/31.5 kA/2500 A.It is equipped with a Vacuum Circuit Breaker(EasyPact EXE & HVX) and has other functional trolleys like the metering truck and the link truck.

Specifikace
    • Up to 17.5kV, 31.5 kA and 2500 A
    • Single busbar design
    • Highest level of service continuity LSC 2B-PM
    • Internal Arc Classification (IAC) AFLR 31.5kA 1s according to IEC62271-200
    • E2, M2 and C2 (cable charging & single capacitor bank) class circuit breaker
    • Up to 2 sets of block CTs and 6 cables/phase
    • Integrated earth switch with making capacity
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPIX_ROF
  • Skupina výrobkůMV Switchgear
  • Skupina produktůPIX RoF
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-07-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vIndie
  • Vyrobeno vIndie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Spínací zařízení
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Název UNSPSCElectrical fittings
  • Kód UNSPSC39121311
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Popis Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Číslo OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Název OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika