Publikovat produkty
PrismaSeT International - Pre-fabricated Low Voltage distribution system
PrismaSeT International - Pre-fabricated Low Voltage distribution system
PrismaSeT International - Pre-fabricated Low Voltage distribution system

    PrismaSeT International - Pre-fabricated Low Voltage distribution system

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(9 recenze)
    Part of SeT Series. Tested Assembly complaint to IEC 61439 1& 2 and Dedicated for applications upto 4000A
    Specifikace
    • System M: Floor Standing · Available upto 4000A with Icw upto 85kA/1s · Standard height 2000mm · Width 300/400/600/600+200/800mm & Depth 400/600/800/1000mm · IP: 30/31/42/54 and IK 10 · Colour: RAL 7047 (Enclosure) and RAL 9022 (Functional Unit) System L: Wall Mounted (Pak and full kit versions) · Available upto 630A with Icw upto 25kA/1s · 8 different heights (from 300mm to 1850mm) · Width 300/600mm and Depth 235/305mm · IP: 30/31/40/54 and IK 10 · Colour: RAL 7047 (Enclosure) and RAL 9022 (Functional Unit)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaprismaset-INTL
    • Skupina výrobkůPanelboards & Switchboards
    • Skupina produktůLow Voltage Switchboard
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2022-05-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Elektroinstalace

    Dostupnost regionu

    Oceánie Afrika Asie