Publikovat produkty
SM AirSeT - SF6-free Modular MV Switchboard up to 24kV

SM AirSeT - SF6-free Modular MV Switchboard up to 24kV

4.7 z 5 hvězdiček4.7(9 recenze)
SM AirSet is Part of SeT Series. Green and digital modular air-insulated Medium Voltage switchgear for secondary distribution networks and installations for commercial and industrial buildings sectors and utilities. It features future-proof green design combining pure air and vacuum technology to replace greenhouse or alternative gas.
Specifikace
  • -Innovative green switching technology with pure air and Shunt Vacuum Interruption (SVI)TM -CompoDrive - a new generation mechanism engineered from high-tech composite materials -Footprint and connection positions identical to former technology -Plug & Play motorization -Familiar 3-position switch: closed, open-disconnected, earthed -Comprehensive range including switch, switch-fuse, and circuit breaker functions -Wireless condition monitoring through smart sensors by default -Internal arc fast detection relay for increased operator and installation safety -Smart grid solutions for greater network reliability
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSM_AirSet
  • Skupina výrobkůMV Switchgear
  • Skupina produktůSM AirSeT
  • TypSestava (model)
  • Datum zveřejnění2022-08-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Spínací zařízení
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Název UNSPSCSwitchgear systems
  • Kód UNSPSC39121105
  • Kód Uniclass 2015Ss_70
  • Popis Uniclass 2015Electrical systems
  • Kód CSI MasterFormat 201426 13 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
  • Číslo OmniClass23-35 31 31 11
  • Název OmniClassDistribution Switchgear
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution