Publikovat produkty
PrismaSet XS - flush & surface enclosures

PrismaSet XS - flush & surface enclosures

PrismaSeT XS up to 125A is adaptable and robust surface and flush-mounted modular enclosures. They are simple, effective, and aesthetically pleasing enclosures that:

  • Provide enhanced level ergonomics for electricians and installers
  • Are ideal for all commercial building installations
  • Suitable for high-end residential building installations
Specifikace
  • From 1 to 6 rows In 13, 18 and 24 modules plastic flush & surface enclosure Class II Available in techno plastic for 13 and 18 modules enclosures (surface and flush) • Available in metal & techno plastic for 24 modules enclosures (surface and flush) • Transparent or plain doors come with the enclosure or as accessories
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaprismaset-xs
  • Skupina výrobkůPanelboards & Switchboards
  • Skupina produktůModular Enclosures
  • TypSestava (model)
  • Datum zveřejnění2023-04-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Spínací zařízení

Dostupnost regionu

Evropa