Publikovat produkty
GHA - Medium Voltage Switchgear up to 40.5kV

GHA - Medium Voltage Switchgear up to 40.5kV

Gas-insulated switchgear up to 40.5kV, 4000A, 40kA for Single and Double Busbar applications
Specifikace
  • Ratings up to 40.5 kV, 4000A, 40kA-3s Single and double busbar Designed to be installed next to a wall Intelligent Gas Density Information System (IDIS) Inner and outer cone cable connection Current and Voltage transformer on busbar and cable side GHA now available as an 1- and-2 phase solution for Railway application
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGHA
  • Skupina výrobkůMV Switchgear
  • Skupina produktůGHA
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-07-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2300
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)1400
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)700
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Spínací zařízení
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Název UNSPSCElectrical fittings
  • Kód UNSPSC39121311
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Popis Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Číslo OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Název OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear