Publikovat produkty
Clipsal Pro Series - wiring devices
Clipsal Pro Series - wiring devices
Clipsal Pro Series - wiring devices
Clipsal Pro Series - wiring devices

    Clipsal Pro Series - wiring devices

    4.1 z 5 hvězdiček4.1(15 recenze)

    Pro Series is the latest range of sockets and switches from Clipsal designed specifically for commercial applications. With robust design, gloss finish, the widest range of options in the market, Pro Series is the best choice for public buildings, educational institutions, retail and office buildings.

    Specifikace
      • Secure skin
      • Protected Circuit ID
      • Consistent Labelling
      • Impact Deflection
      • IK08 Impact Resistant
      • Circuit ID Windows
      • Permanent circuit identification with large integrated windows.
      • Secured skin which can only be removed with a tool.
      • Large terminals for easy termination.
      • Aesthetically appealing with fresh, clean lines and beveled edges to deflect impacts, and sockets rated at IK08 for impact resistance. Available in white and black, the switches and sockets will blend into any commercial environment.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSE_Clipsal_AU
    • Skupina výrobkůBUILDING SYSTEMS
    • Skupina produktůWiring devices
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2019-12-12
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vAustrálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_72
    • Popis Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 27 26
    • Název CSI MasterFormat 2014Wiring Devices
    • Číslo OmniClass23-35 37 29
    • Název OmniClassModular Wiring System Switches
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Dostupnost regionu

    Oceánie