Publikovat produkty
PDL Pro Series - wiring devices

PDL Pro Series - wiring devices

4.2 z 5 hvězdiček4.2(10 recenze)

PDL Pro Series is the new range of commercial sockets and switches. The dedicated grid and skin has been designed specifically with features for commercial applications such as offices, retail, public spaces and education.

Key features of this range include, permanent circuit identification with large integrated windows, secured skin which can only be removed with a tool and large terminals for easy termination. Aesthetically appealing with fresh, clean lines and beveled edges to deflect impacts, sockets are rated at IK08 for impact resistance.

Available in white and black, Pro Series will complement any commercial environment.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSE_PDL_AU
  • Skupina výrobkůBUILDING SYSTEMS
  • Skupina produktůWiring devices
  • TypSestava (model)
  • Datum zveřejnění2019-12-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vAustrálie
  • Vyrobeno vAustrálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_72
  • Popis Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201426 27 26
  • Název CSI MasterFormat 2014Wiring Devices
  • Číslo OmniClass23-35 37 29
  • Název OmniClassModular Wiring System Switches
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Oceánie