Publikovat produkty
Trihal cast resin dry type transformer 315-3000 kVA

Trihal cast resin dry type transformer 315-3000 kVA

4.6 z 5 hvězdiček4.6(16 recenze)
Cast Resin Distribution Transformer. Part of Set Series. Safer and environmental friendly solution for Medium Voltage and Electrical Distribution networks, to the requirements of all sectors of activity.
Specifikace
    • MV windings encapsulated in cast resin
    • Pre-impregnated LV windings
    • Thermal insulation Class F
    • E3, C3, F1 certified
    • Deep temperature storage up to -60°C
    • Resistance to high level of humidity > 95 %
    • Naturally cooled (AN) or air forced (AF) on request
    • Indoor installation or outdoor on request (with enclosure)
    • Enclosure with protection up to IP44
    • On-Load Tap Changer (OLTC) upon specific request
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatrihal-eco_AUS
  • Skupina výrobkůTransformers
  • Skupina produktůTrihal
  • TypSestava (model)
  • Datum zveřejnění2021-12-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vČína
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Transformátory

Dostupnost regionu

Oceánie