Publikovat produkty
Schüco Window AWS 75.SI+
Schüco
Archivovány

Schüco Window AWS 75.SI+

  • Highly thermally insulated aluminium window system
  • Uf = 1.2 W/(m²K) (PT insulating bars) and Uf = 1.3 W/(m²K) (PA insulating bars) with a face width of 117 mm
  • Uw = 0.90 W/(m²K) (PT insulating bars) and Uw = 0.93 W/(m²K) (PA insulating bars) with Ug = 0.6 W/(m²K) and plastic spacer
  • Flexible level of insulation due to different design options
  • Integration of the new Schüco AvanTec SimplySmart fittings range
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSchueco_AWS_75_si_plus
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-06-18
  • Číslo vydání2
  • Hloubka (mm)75
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Double Hung Windows
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCAluminum profiles
  • Kód UNSPSC30102306
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows