Publikovat produkty
BULL BIDET SUSPENSION
BULL BIDET SUSPENSION
    SDR Ceramiche

    BULL BIDET SUSPENSION

    Wall-mounted single hole bidet with concealed fixing.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBDBLL-S
    • Skupina výrobkůBULL
    • Skupina produktůBIDET
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)420
    • Šířka (mm)365
    • Hloubka (mm)530
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)20
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010126
    • Název ETIMBidet
    • Název UNSPSCBidets
    • Kód UNSPSC30181502
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets