Publikovat produkty
Model KX Aluminum Vent Cap
Model KX Aluminum Vent Cap
Model KX Aluminum Vent Cap
Model KX Aluminum Vent Cap

    Model KX Aluminum Vent Cap

    The new KX vent cap is ideal for residential ventilation applications such as storage rooms, attics, basements, as well as bathroom / kictchen exhaust. The clean square design is a perfect match for contemporary and classic building alike. Insect screens can be added as an option.

    *Note
    No louver manufacturer warrants their louver to prevent water penetration under all possible circumstances of wind and rain.

    Specifikace
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 3", 4", 5", 6"
      Optional Screens: 10 Mesh

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamodel_kx-vent-cap
    • Skupina výrobkůVent Caps
    • Skupina produktůVent Caps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vJaponsko
    • Vyrobeno vJaponsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Nemechanické větrání
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Popis Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Kód CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Číslo OmniClass23-33 49 11 13
    • Název OmniClassWall Ventilation Diffusers