Publikovat produkty
Model SFX Aluminum Vent Cap
Model SFX Aluminum Vent Cap
Model SFX Aluminum Vent Cap
Model SFX Aluminum Vent Cap
Model SFX Aluminum Vent Cap
Model SFX Aluminum Vent Cap

    Model SFX Aluminum Vent Cap

    The SFX vent cap is identical to the SX with an exception of the hood. This model is excellent for exteriors where protection from the elements is necessary and not already carried out by the building design. Insect screens are an option.

    *Note
    No louver manufacturer warrants their louver to prevent water penetration under all possible circumstances of wind and rain.

    Specifikace
    • Material: Aluminum (10 Mesh), Stainless Steel (3 Mesh)
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 3", 4", 5", 6", 7", 8", 10", 12"

      Optional Screens: 10 Mesh, 3 Mesh (Upon Request)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamodel_sfx-vent-cap
    • Skupina výrobkůVent Caps
    • Skupina produktůVent Caps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vJaponsko
    • Vyrobeno vJaponsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Nemechanické větrání
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Popis Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Kód CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Číslo OmniClass23-33 49 11 13
    • Název OmniClassWall Ventilation Diffusers