Publikovat produkty
Selkirk DSP8P36-1 36in Smoke Stove Pipe
Selkirk DSP8P36-1 36in Smoke Stove Pipe
    Selkirk

    Selkirk DSP8P36-1 36in Smoke Stove Pipe

    8" x 36", DSP8P36-1, Smoke Stove Pipe. Designed in a matte, black, steel outer casing. Has a stainless steel inner lining. Solid pack insulation, augured for better insulating value. Comes equipped with a smoke and stove pipe, and three metal screws that are supplied with each length. Chimney is sized according to the inner diameter.

    As Featured on Amazon.com

    #Selkirk #SmokeStovePipe

    Specifikace
    • Technical Details

      Part Number: DSP8P36-1
      Item Weight: 9 pounds
      Product Dimensions: 8.2 x 8.2 x 36 inches
      Item model number: DSP8P36-1

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSelkirk-DSP8P36-1-36in-Smoke-Stove-Pipe
    • Skupina výrobkůStove Pipe
    • Skupina produktůDouble Wall
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - Potrubní systémy
    • Název UNSPSCVentilation pipes
    • Kód UNSPSC40101506
    • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Číslo OmniClass23-33 49 13
    • Název OmniClassVentilation Ducts