Publikovat produkty
A0900 - Relay Rack, Aluminum
SEPS2BIM

A0900 - Relay Rack, Aluminum

Rack used to hold network components such as servers, switches, hubs, patch panels, router, etc. Racks are available in varying heights, channel depths, and channel width. The model numbers specified may be U.L. Listed version with 2 Top Angles, 7' height, 19" wide, blank Aluminum, with mounting holes on both sides (front and back).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA0900
  • Skupina výrobkůRelay rack
  • Skupina produktůAluminum
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2130
  • Šířka (mm)5300
  • Hloubka (mm)380
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (kg)2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem