Publikovat produkty
A0911 - Power Supply, Uninterruptable, Rack Mounted
SEPS2BIM

A0911 - Power Supply, Uninterruptable, Rack Mounted

Uninterruptable Power Supply, Approximately 2200VA/1600W, Rack Mount with extendable Run Time. Unit must incorporate hot user swappable batteries and must have an overload indicator, replace battery indicator, audible alarm, automatic voltage regulation and include Smart Slot card and software. It must use RS232 DB-9 interface for communication. NEMA L5-30P power connector, and (8) NEMA 5-15R outlets.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA0911
  • Skupina výrobkůPower Supply
  • Skupina produktůUninterruptable
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)230
  • Šířka (mm)480
  • Hloubka (mm)460
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem