Publikovat produkty
A1110 - Headwall, Prefabricated, General, 1-2 bed
SEPS2BIM

A1110 - Headwall, Prefabricated, General, 1-2 bed

1-2 bed, general, prefabricated headwall. Unit consists of a patient service module for general care, single or double bed type. It contains lighting, medical gases, electrical outlets, nurse call and bed bumper. Specify number and type of medical gas and electrical outlets. Size of module will vary by type and configuration of outlets.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA1110
  • Skupina výrobkůHeadwall
  • Skupina produktůPrefabricated
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)244
  • Šířka (mm)2309
  • Hloubka (mm)200
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem