Publikovat produkty
A1122 - Column, Equipment Arm, Ceiling Mounted, Surgery
SEPS2BIM

A1122 - Column, Equipment Arm, Ceiling Mounted, Surgery

A ceiling mounted retractable equipment arm for use in the OR. Designed to provide equipment placement support, power receptacles including low-voltage panels, gas outlets and flat screen mounting for a surgical suite. Unit will provide a range of motion of up to 330 degrees with arm providing additional vertical movement. Units are custom configured with multiple options available. Price is based on a unit with two (double) retractable arms. Also available are units for use in anesthesia, ICU and ER.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA1122
  • Skupina výrobkůColumn
  • Skupina produktůEquipment Arm
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)2410
  • Hloubka (mm)2410
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem