Publikovat produkty
A5080 - Dispenser, Paper Towel, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5080 - Dispenser, Paper Towel, SS, Surface Mounted

A surface mounted, satin finish stainless steel, single-fold, paper towel dispenser. Dispenser features: tumbler lock; front hinged at bottom; and refill indicator slot. Minimum capacity 400 single-fold paper towels. For general purpose use throughout the facility.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA5080
  • Skupina výrobkůDispensers
  • Skupina produktůPaper Towel
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)230
  • Šířka (mm)330
  • Hloubka (mm)180
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem