Publikovat produkty
R7250 - Refrigerator/Freezer, 20 Cubic Feet
SEPS2BIM

R7250 - Refrigerator/Freezer, 20 Cubic Feet

4.3 z 5 hvězdiček4.3(9 recenze)
Refrigerator/freezer unit. This type unit includes a food saver system that helps keep food fresher. It also includes roll out wheels and is equipped for an optional automatic icemaker. This unit is of commercial or residential design and use.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaR7250
  • Skupina výrobkůRefrigerator/Freezer
  • Skupina produktů20 Cubic Feet
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1780
  • Šířka (mm)840
  • Hloubka (mm)910
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem