Publikovat produkty
D6600 - Mixer / Investor, With Vacuum
SEPS2BIM

D6600 - Mixer / Investor, With Vacuum

Dental vacuum mixer-investor. Unit is used in dental laboratories to mix alginates and other materials as well as investing materials for inlays and crowns. Some units are equipped with a vibrating arm to assist in moving investments from the mixing chamber into the casting rings. Some models are microprocessor controlled. Units are mounted to a wall or bench for stability. Specify mounting when ordering.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaD6600
  • Skupina výrobkůMixer / Investor
  • Skupina produktůWith Vacuum
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)690
  • Šířka (mm)250
  • Hloubka (mm)300
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem