Publikovat produkty
D6650 - Former, Vacuum, With Motor, Vacuum Pump, Heater
SEPS2BIM

D6650 - Former, Vacuum, With Motor, Vacuum Pump, Heater

Vacuum former. Used in dental laboratories for adaptation of thermoplastic resins. Unit has a self contained motor, vacuum pump and heater.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaD6650
  • Skupina výrobkůFormer
  • Skupina produktůVacuum
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)380
  • Šířka (mm)230
  • Hloubka (mm)280
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem