Publikovat produkty
D8555 - Torch, Casting/Soldering, Dental
SEPS2BIM

D8555 - Torch, Casting/Soldering, Dental

Dental casting and soldering torch used in dental laboratories for soldering and casting crown and bridge alloys. The torch is assembled from a variety of handles, mixers, tubes and tips depending on the particular piece of work.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaD8555
  • Skupina výrobkůTorch
  • Skupina produktůCasting/Soldering
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)200
  • Šířka (mm)230
  • Hloubka (mm)180
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem