Publikovat produkty
D8850 - Amalgamator, Dental
SEPS2BIM

D8850 - Amalgamator, Dental

Dental amalgamator. The amalgamator is used in dental operatories to triturate alloys for restoration of teeth after removal of caries.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaD8850
  • Skupina výrobkůAmalgamator
  • Skupina produktůDental
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)200
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)250
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem