Publikovat produkty
D8950 - Vibrator, Dental, Heavy Duty
SEPS2BIM

D8950 - Vibrator, Dental, Heavy Duty

Dental molding vibrator. Used in dental laboratories to remove air from the mold material.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaD8950
  • Skupina výrobkůVibrator
  • Skupina produktůDental
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)180
  • Šířka (mm)280
  • Hloubka (mm)230
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem