Publikovat produkty
D9015 - Microfinisher, Dental, Counter Mounted
SEPS2BIM

D9015 - Microfinisher, Dental, Counter Mounted

Dental air abrasive micro-finisher. Unit is dual system with individual micro-nozzles, individual controls and gauges for use with oxide abrasives or glass beads. It has view-port and sleeved arm holes. Used in dental laboratories for fine finish work on appliances.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaD9015
  • Skupina výrobkůMicrofinisher
  • Skupina produktůDental
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)580
  • Šířka (mm)580
  • Hloubka (mm)480
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem