Publikovat produkty
L1025 - Analyzer, Chemistry, Drug Screening
SEPS2BIM

L1025 - Analyzer, Chemistry, Drug Screening

Drug screening analyzer. It is a random access chemistry analyzer system. The system's capabilities/components include 23 test channels. Over 600 tests per hour; it accepts sample volumes from 2ml to 20mL, fluorescence/light scatter. Used for measuring electrolytes, routine chemistries, special proteins, therapeutic drug monitoring, EIA and fluorescence immunoassay applications.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaL1025
  • Skupina výrobkůAnalyzers
  • Skupina produktůChemistry
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1210
  • Šířka (mm)1450
  • Hloubka (mm)760
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem