Publikovat produkty
L1030 - Analyzer, Chemistry, Stat, High Capacity
SEPS2BIM

L1030 - Analyzer, Chemistry, Stat, High Capacity

Stat chemistry analyzer, high capacity. The unit performs tests in 3-1/2 to 10 minutes. The test parameters are serum, urine and CSF. The unit performs at least 33 routine tests. The analyzer can process at least 63 samples at a time with a maximum analytical rate of at least 600 tests per hour. It is used for electrolytes, blood hematocrit and other routine chemistries.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaL1030
  • Skupina výrobkůAnalyzers
  • Skupina produktůChemistry
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1570
  • Šířka (mm)2340
  • Hloubka (mm)1040
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem