Publikovat produkty
L1080 - Analyzer, Chemistry, Multichannel
SEPS2BIM

L1080 - Analyzer, Chemistry, Multichannel

4.4 z 5 hvězdiček4.4(14 recenze)
Laboratory chemistry analyzer. The unit is capable of at least 23 chemistries including electrolytes by ISE (ion-selective electrode). The analyzer can perform any combination of tests, panels or stats on a given sample. The unit has automatic QC and maintenance functions. The instrument is programmable for as many as 400 patient samples.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaL1080
  • Skupina výrobkůAnalyzers
  • Skupina produktůChemistry
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1320
  • Šířka (mm)2340
  • Hloubka (mm)990
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem